![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Magnetotérmico RX³ - 2P - 230/400 V~ - 16A - curva C
RX³
LEGRAND
Magnetotérmico RX³ - 2P - 230/400 V~ - 16A - curva C
REF. 419935
EAN.
3414970694263
Interruptor magnetotérmico para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1103
52,59 €
/
unidad
Embalaje:
6 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Profundidad de instalación | 44 mm |
---|---|
Curva de disparo | C |
Número de polos (total) | 2 |
Número de polos protegidos | 1 |
Corriente nominal | 16 A |
Tensión nominal | 400 V |
Tensión de aislamiento nominal Ui | 400 V |
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 4 kV |
Tipo de tensión | CA |
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 400 V | 6 kA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Clase de limitación de energía | 3 |
Montaje empotrado | Si |
Acoplamiento de conductor neutro | Si |
Grado de contaminación | 2 |
Equipos adicionales posibles | No |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
---|---|
Protección contra explosiones | No |
Anchura | 34.6 mm |
Altura | 88.8 mm |
Profundidad | 77.3 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Voltaje nominal | 360-440 V |
Sentido del suministro eléctrico | Por la parte superior o inferior |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de conexión | Barra colectora y cable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Tipo de montaje | Carril DIN |