![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/419938-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico RX³ - 2P - 230/400 V~ - 32A - curva C
RX³
LEGRAND
Magnetotérmico RX³ - 2P - 230/400 V~ - 32A - curva C
REF. 419938
EAN.
3414970694355
Interruptor magnetotérmico para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1103
106,59 €
/
unidad
Embalaje:
6 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Built-in depth | 44 mm |
---|---|
Release characteristic | C |
Number of poles (total) | 2 |
Number of protected poles | 1 |
Rated current | 32 A |
Rated voltage | 400 V |
Tensión de aislamiento nominal Ui | 400 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp | 4 kV |
Voltage type | AC |
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V | 6 kA |
Frequency | 50-60 Hz |
Current limiting class | 3 |
Flush-mounted installation | Yes |
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Pollution degree | 2 |
Additional equipment possible | No |
Width in number of modular spacings | 2 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Explosion-proof | No |
Width | 34.6 mm |
Altura | 88.8 mm |
Profundidad | 77.3 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Nominal voltage | 360-440 V |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Busbar and cable |
Label space/information surface | No |
Mounting method | DIN rail |