Pasar al contenido principal
Logo print

Magnetotérmico TX³ - 2P - 230/400 V~ - 6A - curva C - 2 módulos

TX³ LEGRAND

Magnetotérmico TX³ - 2P - 230/400 V~ - 6A - curva C - 2 módulos

REF. 403604 EAN. 3245064036047

Interruptor magnetotérmico para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
100,16 € / unidad Embalaje: 5 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Built-in depth 44 mm
Release characteristic C
Number of poles (total) 2
Number of protected poles 2
Rated current 6 A
Rated voltage 400 V
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V 10 kA
Voltage type AC
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V 6 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V 10 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 400 V 6 kA
Frequency 50-60 Hz
Current limiting class 3
Flush-mounted installation Yes
Concurrently switching neutral conductor No
Pollution degree 2
Additional equipment possible Yes
Width in number of modular spacings 2
Degree of protection (IP) IP20
Explosion-proof No
Width 35.4 mm
Height 88 mm
Depth 77.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Nominal voltage 360-440 V
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication No
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Busbar and cable
Label space/information surface Yes
Mounting method DIN rail

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F01569EN-02.pdf pdf (1.13 Mo)
1 documento
3D Autocad
403612.dwg dwg (0.22 Mo)
5 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-00762-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
Certificado
OC / CB-IT-24081 (0.72 Mo)
Certificado
AENOR-030/002306 (0.6 Mo)
Certificado
OC / CB-IT-20864 (0.2 Mo)
Certificado
VDE-40039791 (0.68 Mo)