-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Tensión nominal
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Apto para montaje en carril DIN
-
Montaje en rail DIN opcional
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Con alarma activada
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Clase de protección (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420137-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-420748-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 3P+N/2 - Icu 50kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420097-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-420744-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 3P+N/2 - Icu 36 kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420127-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 3P - Icu 50kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420136-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 125A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-420746-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 3P+N/2 - Icu 50kA (400 V~) - In 125A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420135-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 100A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420057-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 4P - Icu 25 kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-420740-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 3P+N/2 - Icu 25 kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420096-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 125A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-420742-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 3P+N/2 - Icu 36 kA (400 V~) - In 125A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420134-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 80A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420087-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 3P - Icu 36 kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420130-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 16A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420131_pw_237332.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 25A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420132-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 40A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420133-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 63A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420017-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 4P - Icu 16 kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-420736-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 3P+N/2 - Icu 16 kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420126_pw_237331.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 3P - Icu 50kA (400 V~) - In 125A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420095-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 100A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420094-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 80A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420086-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 3P - Icu 36 kA (400 V~) - In 125A
Sin IVA