![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-037639-WEB-R.jpg)
Maletín variado para pinza Starfix ref 376 09 - 1 pinza + punteras de 0,5 a 2,5mm²
Starfix
LEGRAND
Maletín variado para pinza Starfix ref 376 09 - 1 pinza + punteras de 0,5 a 2,5mm²
REF. 037639
EAN.
3245060376390
Maletín variado compuesto de: 1 pinza Starfix ref. 0 376 09 con cargador vacío incluido - 120 punteras de 0,5 mm² - 120 punteras de 0,75 mm² - 240 punteras de 1 mm² - 320 punteras de 1,5 mm² - 200 punteras de 2,5 mm².
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
244,22 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Manguitos de extremos de cable aislados | Si |
---|---|
Conexiones de cables aislados | No |
Manguitos de extremo de cable sin aislamiento | No |
Conexiones de cable sin aislamiento | No |
Terminales de cable prensado para conductores de Cu | No |
Terminales de cable tubular para conductores de Cu | No |
---|---|
Con bridas para cables | No |
Prensaestopas | No |
Con herramienta | Si |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN