Mando directo estándar para inversores de redes DSX TSE DIN - Negro - T1-2
Inversores de redes DSX TSE DIN
LEGRAND
Mando directo estándar para inversores de redes DSX TSE DIN - Negro - T1-2
REF. 424217
EAN.
3414971979222
Mando directo para inversores de redes DSX TSE DIN - Para uso estándar - Color Negro - Para Talla 1 y 2
Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
6,53 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Cerradura con candado | Si |
---|---|
Color | Negro |
Apto para parada de emergencia | Si |
Con eje | No |
Apto para disyuntores | No |
Apto para interruptor seccionador | Si |
Anchura | 45 mm |
---|---|
Profundidad | 22 mm |
Temperatura de funcionamiento | -25 -70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25 -70 °C |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN