Mando directo para uso de emergencia para interruptores seccionadores DSX SD DIN - Rojo - T1-2
Interruptores seccionadores DSX SD DIN
LEGRAND
Mando directo para uso de emergencia para interruptores seccionadores DSX SD DIN - Rojo - T1-2
REF. 424216
EAN.
3414971979208
Mando directo para interruptores seccionadores DSX SD DIN - Para uso de emergencia - Color Rojo - Para Talla 1 y 2
Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
6,53 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Cerradura con candado | Si |
---|---|
Color | Rojo |
Apto para parada de emergencia | No |
Con eje | No |
Apto para disyuntores | No |
Apto para interruptor seccionador | Si |
Anchura | 45 mm |
---|---|
Profundidad | 24 mm |
Temperatura de funcionamiento | -25 -70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25 -70 °C |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN