![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078281-WEB-R.jpg)
Mando magnético solo de llamada - antibacteriano
Soluciones instalaciones sanitarias
LEGRAND
Mando magnético solo de llamada - antibacteriano
REF. 078281
EAN.
3414971060647
Dispositivo de llamada para llamar a la enfermera, IP 67, resistente al agua, superficie antimicrobiana, retroiluminación, integración con el sistema de llamada a la enfermera SCS.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3403
117,30 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Con cable de conexión y enchufe | Si |
---|---|
Color | Blanco |
Color del botón | Rojo |
Altura | 25.6 mm |
---|---|
Anchura | 48 mm |
Profundidad | 121.9 mm |
Documentación
1 documento
Guía técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN