![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-423841-WEB-R.jpg)
Mando motor frontal DPX³ 250 HP 48VAC/DC
DPX³250 HP
LEGRAND
Mando motor frontal DPX³ 250 HP 48VAC/DC
REF. 423841
EAN.
3414971232815
Mandos motorizados DPX³ 250 HP.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
3 168,98 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Instalación de equipos | Otros |
---|---|
Función | Dispositivo a distancia |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de interruptores de señal de error | 0 |
Corriente nominal de conmutación | 0 A |
Tensión nominal | 48 V |
Tipo de tensión | CA/CC |
Con autotest para función de corriente residual | No |
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total) | 0 |
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal | 0 A |
Anchura | 109 mm |
Altura | 115 mm |
Depth | 118 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP40 |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -5-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-85 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sentido del suministro eléctrico | No aplicable |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | No aplicable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Objeto conectado | No |
Plataforma de descarga de aplicaciones | No aplicable |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
Brochure
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN