![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-026127-WEB-R.jpg)
Mando motorizado DPX³ 1600 - 230 V~/= - In=1600A
DPX³
LEGRAND
Mando motorizado DPX³ 1600 - 230 V~/= - In=1600A
REF. 026127
EAN.
3245060261276
Mandos motorizados frontales. Para DPX³ 1600 In = 1600A - 230 V~/=.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
5 249,94 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución del accionamiento de conmutación | Accionador del motor |
---|---|
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz | 230-230 V |
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz | 230-230 V |
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC | 230-230 V |
---|---|
Tipo de tensión de accionamiento | CA/CC |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Manual de uso
Brochure
Brochure
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN