Pasar al contenido principal
Logo print

Mando motorizado DX³ - ON/OFF - 230 V~/= - 1,5 módulo/polo - 2 módulos

DX³ LEGRAND

Mando motorizado DX³ - ON/OFF - 230 V~/= - 1,5 módulo/polo - 2 módulos

REF. 406292 EAN. 3414970310033

Permite la apertura y el cierre a distancia de los productos asociados - Acepta aux de control+aux de señalización o aux de señalización - Función ON/OFF 1,5 mód/polo para 2P, 3P y 4P - Se montan tb en DX³-IS 1,5 mód/polo ref. 4 065 46/47.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
1 354,05 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Device fitting Universal
Function Remote turn-on switch
Width in number of modular spacings 2
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as change-over contact 0
Number of fault-signal switches 0
Rated voltage 230 V
Voltage type AC/DC
With auto test for earth leakage function No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) 4
Suitable for max. current main contact unit 125 A
Width 88.6 mm
Height 98.8 mm
Depth 77 mm

Documentación

3 documentos
Manual de uso
N0264H.pdf pdf (2.53 Mo)
Hoja técnica
F01285FR-02.pdf pdf (0.76 Mo)
Hoja técnica
F01285EN-02.pdf pdf (0.84 Mo)
1 documento
3D Autocad
406292.dwg dwg (0.12 Mo)