![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-406290-WEB-R.jpg)
Mando motorizado DX³ - ON/OFF - 24-48 V~/= - 1 módulo/polo
DX³
LEGRAND
Mando motorizado DX³ - ON/OFF - 24-48 V~/= - 1 módulo/polo
REF. 406290
EAN.
3245064062909
Permite la apertura y el cierre a distancia de los productos asociados - Aceptan un auxiliar de control + un auxiliar de señalización o un auxiliar de señalización Función ON/OFF 1 módulo/polo .
Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
814,65 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Device fitting | Universal |
---|---|
Function | Remote turn-on switch |
Width in number of modular spacings | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated voltage | 48 V |
Voltage type | AC/DC |
---|---|
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 63 A |
Width | 34.9 mm |
Height | 98.8 mm |
Depth | 74.3 mm |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN