![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-026140-WEB-R.jpg)
Mando motorizado frontal DPX³ 630 - 24 V~/=
DPX³
LEGRAND
Mando motorizado frontal DPX³ 630 - 24 V~/=
REF. 026140
EAN.
3245060261405
Mando motorizado frontal. Para DPX³ 630 In= 630A - 24 V~/=.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
3 304,94 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución del accionamiento de conmutación | Accionador del motor |
---|---|
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz | 24-24 V |
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz | 24-24 V |
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC | 24-24 V |
---|---|
Tipo de tensión de accionamiento | CA/CC |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
Brochure
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN