![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-422630-WEB-R.jpg)
Mando motorizado frontal DPX³630 - 230 V~
DPX³
LEGRAND
Mando motorizado frontal DPX³630 - 230 V~
REF. 422630
EAN.
3414971331778
Mandos motorizados frontales. Para DPX³ 630 In= 630A - 230 V~.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
2 270,69 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución del accionamiento de conmutación | Accionador del motor |
---|---|
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz | 195.5-253 V |
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz | 195.5-253 V |
Tipo de tensión de accionamiento | CC |
Anchura | 140 mm |
Altura | 142 mm |
Profundidad | 96 mm |
Clase de protección (IP) | IP30 |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -5-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-85 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
Brochure
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN