Mando prolongado estándar para interruptores seccionadores e inversores de redes DSX & TSE DIN - Negro - T1-2
Interruptores seccionadores y equipos de inversores de redes DSX
LEGRAND
Mando prolongado estándar para interruptores seccionadores e inversores de redes DSX & TSE DIN - Negro - T1-2
REF. 424209
EAN.
3414971979062
Mando prolongado para interruptores seccionadores e inversores de redes DSX & TSE DIN - Para uso estándar - Color Negro - Para Talla 1 y 2
Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
40,74 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Conector |
---|---|
Anchura | 146.8 mm |
Altura | 65 mm |
Profundidad | 382.5 mm |
Temperatura de funcionamiento | 40-50 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -50-70 °C |
Color | Gris |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN