Mando rotativo de emergencia - directo para DPX³ 250 HP
DPX³250 HP
LEGRAND
Mando rotativo de emergencia - directo para DPX³ 250 HP
REF. 423801
EAN.
3414971232310
Mando rotativo de emergencia color rojo/amarillo - directo para DPX³ 250 HP .
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
528,16 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Colour | Other |
---|---|
Suitable for emergency stop | No |
With extension shaft | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for switch disconnector | Yes |
Width | 108 mm |
Height | 116 mm |
---|---|
Depth | 80 mm |
Operating / setting temperature | -5-70 °C |
Storage temperature | -25-85 °C |
Halogen free | Yes |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
Brochure
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN