Pasar al contenido principal
Logo print

Mando rotativo de emergencia - prolongado sobre puerta IP55 para DPX³ 250 HP

DPX³250 HP LEGRAND

Mando rotativo de emergencia - prolongado sobre puerta IP55 para DPX³ 250 HP

REF. 423803 EAN. 3414971232341

Mando rotativo de emergencia color rojo/amarillo - prolongado sobre puerta IP55 para DPX³ 250 HP - Incluye varilla de conexión, soporte, plantilla de perforación autoadhesiva, accesorios de montaje y mecanismo de cierre de la puerta.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
792,25 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Colour Other
Suitable for emergency stop No
With extension shaft Yes
Suitable for power circuit breaker Yes
Suitable for switch disconnector Yes
Width 110 mm
Height 122 mm
Depth 431 mm
Operating / setting temperature -5-70 °C
Storage temperature -25-85 °C
Halogen free Yes

Documentación

4 documentos
Guía técnica
Manual de uso
LE11584AA.pdf pdf (5.41 Mo)
1 documento
3D Autocad
423803.dwg dwg (0.15 Mo)