Mando rotativo estándar gris - prolongado sobre puerta IP55 para DPX³ 250 HP
DPX³250 HP
LEGRAND
Mando rotativo estándar gris - prolongado sobre puerta IP55 para DPX³ 250 HP
REF. 423802
EAN.
3414971232334
Mando rotativo estándar color gris - prolongado sobre puerta IP55 para DPX³ 250 HP - Incluye varilla de conexión, soporte, plantilla de perforación autoadhesiva, accesorios de montaje y mecanismo de cierre de la puerta.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
704,23 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Colour | Grey |
---|---|
Suitable for emergency stop | No |
With extension shaft | Yes |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for switch disconnector | Yes |
Width | 110 mm |
Height | 122 mm |
---|---|
Depth | 431 mm |
Operating / setting temperature | -5-70 °C |
Storage temperature | -25-85 °C |
Halogen free | Yes |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Manual de uso
Brochure
Brochure
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN