Mandomotorizado DMX³ 1600 - 24 V~/=
DMX³
LEGRAND
Mandomotorizado DMX³ 1600 - 24 V~/=
REF. 028120
EAN.
3414970766908
Mando motorizado DMX³ 1600 - 24 V~/= - Para motorizar un DMX² 1600, hay que añadir una bobina de emisión de corriente o de mínima tensión y una bobina de cierre.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
3 921,09 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución del accionamiento de conmutación | Accionador del motor |
---|---|
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz | 24-24 V |
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz | 24-24 V |
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC | 24-24 V |
---|---|
Tipo de tensión de accionamiento | CA/CC |
Documentación
4 documentos
Brochure
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN