Pasar al contenido principal
Logo print

Mandomotorizado DMX³ 1600 - 48 V~/=

DMX³ LEGRAND

Mandomotorizado DMX³ 1600 - 48 V~/=

REF. 028121 EAN. 3414970766915

Mando motorizado DMX³ 1600 - 48 V~/= - Para motorizar un DMX² 1600, hay que añadir una bobina de emisión de corriente o de mínima tensión y una bobina de cierre.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
3 921,09 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Ejecución del accionamiento de conmutación Accionador del motor
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz 48-48 V
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz 48-48 V
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC 48-48 V
Tipo de tensión de accionamiento CA/CC

Documentación

4 documentos
Brochure
Manual de uso
LE08439AB.pdf pdf (1.5 Mo)
Guía técnica
Brochure