Mandomotorizado DMX³ - 24 V~/=
DMX³
LEGRAND
Mandomotorizado DMX³ - 24 V~/=
REF. 028834
EAN.
3245060288341
Mando motorizado - Para motorizar un DMX³, hay que añadir al mando motor una bobina de disparo(a emisión de corriente o mínima tensión) y una bobina de cierre - 24 V~/=.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
4 593,95 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución del accionamiento de conmutación | Otros |
---|---|
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz | 24-24 V |
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz | 24-24 V |
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC | 24-24 V |
---|---|
Tipo de tensión de accionamiento | CA/CC |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Brochure
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN