Mandomotorizado DMX³ - 415 V~/=
DMX³
LEGRAND
Mandomotorizado DMX³ - 415 V~/=
REF. 028838
EAN.
3245060288389
Mando motorizado - Para motorizar un DMX³, hay que añadir al mando motor una bobina de disparo(a emisión de corriente o mínima tensión) y una bobina de cierre - 415-440 V~.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
4 593,95 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución del accionamiento de conmutación | Otros |
---|---|
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz | 400-440 V |
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz | 400-440 V |
---|---|
Tipo de tensión de accionamiento | CA |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Brochure
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN