-
Sistema de bus KNX
-
Transparente
-
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia)
-
Sistema bus radio frecuencia
-
Con área para etiqueta
-
Material
-
Calidad del material
-
Sistema de bus LON
-
Sistema de bus Powernet
-
Otros sistemas de bus
-
Con controlador de temperatura ambiente
-
Radiofrecuencia bidireccional
-
Tratamiento de superficie
-
Con indicador LED
-
Tipo de montaje
-
Con protección contra robo/desmontaje
-
Con conexión de bus
-
Número de puntos de actuación
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Soporta protocolo KNX
-
Temperatura de operatividad
-
Con sensor de infrarrojos
-
Número de botones
-
Con pantalla
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Grado de protección (IP), frontal
-
Ancho del frente
-
Altura del frente
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Frecuencia
-
Consumo en modo de espera
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Direccionable
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
-
Método de operación
-
Con comando por voz
-
Programable
-
Interoperabilidad del protocolo de conexión
-
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet
-
Función de uso del producto
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/N4680KNX-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight KNX comando 4 canales escenarios, 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/HC4680-BTICINO-1000.jpg)
Control de 4 escenas Axolute MyHOME - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/HD4680-BTICINO-1000.jpg)
Control de 4 escenas Axolute MyHOME - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/HS4680-BTICINO-1000.jpg)
Control de 4 escenas Axolute MyHOME - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/L4680-BTICINO-1000.jpg)
Control de 4 escenas Livinglight MyHOME - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/N4680-BTICINO-1000.jpg)
Control de 4 escenas Livinglight MyHOME - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/NT4680-BTICINO-1000.jpg)
Control de 4 escenas Livinglight MyHOME - Tech
Sin IVA