-
Number of switch positions
-
Number of switch positions
-
Construction type lens
-
Hole diameter
-
Colour indicator light cap
-
Suitable for illumination
-
Switching function latching
-
Switching function latching
-
Type of control element
-
Spring-return
-
Spring-return
-
With front ring
-
Material front ring
-
Colour front ring
-
Colour control element
-
Colour control element
-
Colour control element
-
Degree of protection (IP), front side
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/023927-LEGRAND-1000.jpg)
Mando giratorio no iluminado con maneta negra IP69 Osmoz modular - 3 posiciones derecha retorno al centro 45°
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/023928-LEGRAND-1000.jpg)
Mando giratorio no iluminado con maneta negra IP69 Osmoz modular - 3 posiciones derecha e izquierda vuelta al centro 45°
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/023924-LEGRAND-1000.jpg)
Mando giratorio no iluminado con maneta gris IP69 Osmoz modular - 3 posiciones fijas 45°
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/023923-LEGRAND-1000.jpg)
Mando giratorio no iluminado con maneta negra IP69 Osmoz modular - 3 posiciones fijas 45°
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/023903-LEGRAND-1000.jpg)
Selector no luminoso con maneta negra IP66 Osmoz modular - 2 posiciones fijas
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/023902-LEGRAND-1000.jpg)
Selector no luminoso con maneta verde IP66 Osmoz modular - 2 posiciones fijas
Sin IVA