Manipulador no iluminado IP65 Osmoz modular - momentáneo 2P
Osmoz
LEGRAND
Manipulador no iluminado IP65 Osmoz modular - momentáneo 2P
REF. 023990
EAN.
3245060239909
Osmoz, auxiliar de control y señalización para montar en panel o en una caja
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
152,46 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Fijación central, diámetro del agujero | 22.5 mm |
---|---|
Longitud de la palanca de mando | 70 mm |
Número de sentidos de actuación | 2 |
Número de contactos normalmente abiertos por sentido de actuación | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados por sentido de actuación | 0 |
Número de contactos de cambio por dirección | 0 |
Con retroceso en posición cero | Si |
Bloqueo en posición 0 | No |
Transmisor de código | No |
---|---|
Señal de salida analógica configurable | No |
Con anillo central | No |
Material del anillo frontal | Plástico |
Anillo frontal de color | Negro |
Clase de protección (IP) | IP65 |
Grado de protección (NEMA) | 4 |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Certificado
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN