Marco adaptador cubeta universal regulable-caja suelo redonda-12/20 módulos
Cajas de suelo
LEGRAND
Marco adaptador cubeta universal regulable-caja suelo redonda-12/20 módulos
REF. 088089
EAN.
3414970755711
Cajas de suelo para suelos técnicos o de pavimento Conforme a la no-ma IEC / EN 60670-23.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
42,71 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal dimension | 0 mm |
---|---|
Width | 330 mm |
Length | 330 mm |
Mounting opening | Round |
Cover mounting opening | No |
---|---|
Floor maintenance | Dry |
Material thickness | 2 mm |
Material | Steel |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN