![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Marco adaptador Livinglight AIR para caja ref.504E. 4 módulos
Livinglight
BTICINO
Marco adaptador Livinglight AIR para caja ref.504E. 4 módulos
REF. 504ESC
EAN.
8005543448793
Marco adaptador Livinglight AIR para caja ref.504E. 4 módulos. Para permitir la instalación de mecanismos con más de 50mm de profundidad cuando la caja ya está instalada. Accesorios Livinglight.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
4,91 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Levelling height | 6 mm |
---|---|
Length | 86 mm |
Width | 142 mm |
Shape | Rectangular |
With cover | No |
Application | Built-in installation box (device box) |
---|---|
Mounting method | Hollow wall |
Extension ring | Yes |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |