![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-031694-WEB-R.jpg)
Marco con centros de fijación de 60 mm para montaje junto a minicanales DLPlus. 1 elemento.
DLPlus
LEGRAND
Marco con centros de fijación de 60 mm para montaje junto a minicanales DLPlus. 1 elemento.
REF. 031694
EAN.
3245060316945
Permite la instalación de todos los accesorios de cableado central junto con la minicanal DLPlus.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
21,63 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height baseboard duct | 20 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 60 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Documentación
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN