Marco embellecedor teléfono SERIE 8
Serie 8
TEGUI
Marco embellecedor teléfono SERIE 8
REF. 374026
EAN.
8424167121170
Marco embellecedor para teléfono SERIE 8 para tapar la huella de la pintura dejada por el teléfono sustituido. Dimensiones 220 x 120 milímetros.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
10,34 €
/
unidad
Embalaje:
15 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Técnica de instalación | 2 cables |
---|---|
Material | Plastic |
Mounting method | Surface mounted |
Width | 220 mm |
Height | 120 mm |
Depth | 5 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Colour | White |
Addressable | No |