![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069607L-WEB-R2.jpg)
Marco de empotrar Plexo modular antracita - 2 elementos horizontales o verticales
Plexo
LEGRAND
Marco de empotrar Plexo modular antracita - 2 elementos horizontales o verticales
REF. 069607L
EAN.
3414971879980
Marco de empotrar para mecanismos componible Plexo para instalación horizontal o vertical
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
16,63 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 2 |
---|---|
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Número de unidades horizontales | 2 |
Número de unidades verticales | 1 |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 4 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Con bastidor de montaje | No |
Montaje empotrado | Si |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Acabado de superficie | Mate |
Color | Antracita |
Número RAL (similar) | 7016 |
Transparente | No |
Con tapa abatible | No |
Tipo de fijación | Fijación mediante rosca |
Anchura | 156 mm |
Altura | 85 mm |
Profundidad | 43.5 mm |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Especie de madera en latín | No aplicable |
Certificación de la madera (lista) | No aplicable |
Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
9 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Certificado
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Certificado
AENOR-030/002621
(0.87 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN