![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069681-WEB-R.jpg)
Marco de empotrar Plexo modular gris - 1 elemento
Plexo
LEGRAND
Marco de empotrar Plexo modular gris - 1 elemento
REF. 069681
EAN.
3245060696818
Marco de empotrar para mecanismos componible Plexo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
11,68 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
With mounting grid | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number (similar) | 7046 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Type of fastening | Screw mounting |
Width | 86 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 46 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Documentación
1 documento
3D Autocad
13 documentos
Certificado
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_711317
(0.64 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
MEEI-UP 69266591 0001
(1.68 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Certificado
NF-NF012_2896
(0.79 Mo)
Certificado
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_711318
(0.58 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Certificado
CEBEC-17591
(0.54 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN