![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069683L-WEB-R2.jpg)
Marco de empotrar Plexo modular gris - 2 elementos horizontales o verticales
Plexo
LEGRAND
Marco de empotrar Plexo modular gris - 2 elementos horizontales o verticales
REF. 069683L
EAN.
3414971881372
Marco de empotrar para mecanismos componible Plexo para instalación horizontal o vertical
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
16,63 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of units | 2 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 2 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 4 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7046 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Type of fastening | Screw mounting |
Width | 156 mm |
Height | 85 mm |
Depth | 43.5 mm |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
9 documentos
Certificado
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Certificado
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Certificado
AENOR-030/002621
(0.78 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Certificado
Decl. UE RED-A 4229 A
(0.45 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN