![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069685-LEGRAND-1000.jpg)
Marco de empotrar Plexo modular gris - 2 elementos verticales
Plexo
LEGRAND
Marco de empotrar Plexo modular gris - 2 elementos verticales
REF. 069685
EAN.
3245060696856
Marco de empotrar para mecanismos componible Plexo para instalación vertical.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
16,63 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 2 |
---|---|
Dirección de montaje | Vertical |
Número de unidades horizontales | 1 |
Número de unidades verticales | 2 |
Con bastidor de montaje | Si |
Montaje empotrado | Si |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para instalación incorporada | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Gris |
---|---|
Número RAL (similar) | 7046 |
Transparente | No |
Con tapa abatible | No |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Tipo de fijación | Fijación mediante rosca |
Anchura | 157 mm |
Altura | 86 mm |
Profundidad | 46 mm |
Altura de la instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -25-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Especie de madera en latín | No aplicable |
Certificación de la madera (lista) | No aplicable |
Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable |
Documentación
13 documentos
Certificado
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_711317
(0.64 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Certificado
NF-NF012_2896
(0.79 Mo)
Certificado
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_711318
(0.58 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Certificado
CEBEC-17591
(0.54 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN