![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-660190BK-WEB-R.jpg)
Marco de empotrar URA NEXT - para instalación en falso techo - Negro
URA NEXT
LEGRAND
Marco de empotrar URA NEXT - para instalación en falso techo - Negro
REF. 660190BK
EAN.
3414972627993
Accesorios de instalación para la gama de emergencias URA NEXT.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4201
9,82 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of accessory/spare part | Installation frame |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Transparent | No |
Colour | Black |
Material | Plastic |
Longitud | 196.5 mm |
Anchura | 128.5 mm |
Height | 54 mm |
---|---|
Built-in depth | 52 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-50 °C |
RAL-number | 9005 |
Mounting method | Flush-mounted |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN