![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-660192-WEB-R.jpg)
Marco de empotrar URA NEXT sobre el hueco de URA21 y URA21 PLUS junto al marco ref. 6 601 90
URA NEXT
LEGRAND
Marco de empotrar URA NEXT sobre el hueco de URA21 y URA21 PLUS junto al marco ref. 6 601 90
REF. 660192
EAN.
3414972242189
Marco de empotrar URA NEXT sobre el hueco de URA21 y URA21 PLUS, debe montarse junto al marco 660191.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4201
15,15 €
/
unidad
Embalaje:
15 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of accessory/spare part | Adapter |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Transparent | No |
Colour | White |
Material | Plastic |
Longitud | 292 mm |
Width | 152 mm |
---|---|
Altura | 2 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-50 °C |
RAL-number | 9003 |
Mounting method | Surface mounted |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN