![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/BT-343061-WEB-R.jpg)
Marco para montaje empotrado y caja de empotrar LÍNEA 3000
Línea 3000
BTICINO
Marco para montaje empotrado y caja de empotrar LÍNEA 3000
REF. 343061
EAN.
8005543565186
Marco de montaje empotrado para placas exteriores Línea 3000. Se adquiere por separado.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3002
71,37 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material Front | Aluminium |
---|---|
Front plate height | 245 mm |
Front plate width | 148 mm |
Built-in depth | 46 mm |
Mounting method | Flush-mounted |
Colour | Silver |
Degree of protection (IP) | IP54 |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -15-50 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN