![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Marco para sustitución de C3 LED empotrada por URAONE
URA ONE
LEGRAND
Marco para sustitución de C3 LED empotrada por URAONE
REF. 661652
EAN.
3414970805614
Marco de empotrar blanco para instalar URAONE en el hueco de C3 y C3 LED.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4300
18,28 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Bastidor de instalación |
---|---|
Color | Blanco |
Material | Plástico |
Longitud | 320 mm |
---|---|
Anchura | 145 mm |
Altura | 55.8 mm |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN