Pasar al contenido principal
Logo print

MCCB DPX³ 1600 electrónico S2 + medida - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 1600A

DPX³ LEGRAND

MCCB DPX³ 1600 electrónico S2 + medida - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 1600A

REF. 422369 EAN. 3414970381354

Caja moldeada electrónico S2 con unidad de medida integrada - Ajuste Ir, Isd, tr, tsd - Protección instantánea - Indicadores de funcionamiento - Toma de test - Selectividad dinámica y lógica - Icu 50kA - 4P - In: 1600 A.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
19 804,67 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Rated permanent current Iu 1600 A
Rated voltage 220-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 50 kA
Overload release current setting 640-1600 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release 960-16000 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 20000-20000 A
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Integrated earth fault protection No
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting No
DIN rail (top hat rail) mounting optional No
Number of auxiliary contacts as change-over contact 3
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 4
Position of connection for main current circuit Front side
Type of control element Toggle
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated No
Motor drive optional Yes
Degree of protection (IP) IP30
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Documentación

12 documentos
Manual de uso
LE07037AB.pdf pdf (0.94 Mo)
Hoja técnica
ModbusTable_18.pdf pdf (0.41 Mo)
Manual de uso
LE07038AB.pdf pdf (1.78 Mo)
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
LE08865AB.pdf pdf (5.48 Mo)
Guía técnica
Manual de uso
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
422369.dwg dwg (0.2 Mo)
2 documentos
Software
Software