Mécanisme de verrouillage pour 2 DPX³ 125/250HP avec diff.
DPX³
Legrand
Mécanisme de verrouillage pour 2 DPX³ 125/250HP avec diff.
REF. 423828
EAN.
3414971232662
Accessoire permettant de motoriser la fermeture et l'ouverture de l'appareil
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Instalación de equipos | Otros |
---|---|
Función | Otros |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 4 |
Número de interruptores de señal de error | 0 |
Corriente nominal de conmutación | 0 A |
Tensión nominal | 0 V |
Tipo de tensión | CA/CC |
Con autotest para función de corriente residual | No |
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total) | 0 |
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal | 0 A |
Anchura | 60 mm |
Altura | 60 mm |
Profundidad | 85 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP40 |
Temperatura de funcionamiento | -5-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-85 °C |
Sentido del suministro eléctrico | No aplicable |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | No aplicable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Objeto conectado | No |
Plataforma de descarga de aplicaciones | No aplicable |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Brochure
Brochure
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN