Pasar al contenido principal
Logo print

Mecanismo para persianas Valena - interruptor doble con enclavamiento mecánico - Blanco

Valena LEGRAND

Mecanismo para persianas Valena - interruptor doble con enclavamiento mecánico - Blanco

REF. 774404 EAN. 3245067744048

Este interruptor de 10A e la serie Valena permite controlar tanto la subida como la bajada de las persianas.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
39,14 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Assembly arrangement Other
Model 1-pole switch
Number of poles 1
Method of operation Rocker
Mechanical controllable Yes
Electronic controllable No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Type of fastening Mounting with claw and screw
Connection type Push-in clamp
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Label space/information surface Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Rated current 10 A
Nominal voltage 250 V
Number of buttons 2
Device width 71 mm
Device height 71 mm
Device depth 37 mm
Built-in depth 21 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Antimicrobial treatment No
Cable section 1.5-1.5 mm²

Documentación

2 documentos
Manual de uso
N453090477-7.pdf pdf (5.07 Mo)
Hoja técnica
F00216FR-01.pdf pdf (1.39 Mo)
1 documento
Certificado
OC / CB-NL-4908 (1.65 Mo)