Mecanismo para persianas Valena - interruptor doble con enclavamiento mecánico - Marfil
Valena
LEGRAND
Mecanismo para persianas Valena - interruptor doble con enclavamiento mecánico - Marfil
REF. 774304
EAN.
3245067743041
Este interruptor de 10A e la serie Valena permite controlar tanto la subida como la bajada de las persianas.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
39,14 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Model | 1-pole switch |
Number of poles | 1 |
Method of operation | Rocker |
Mechanical controllable | Yes |
Electronic controllable | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Connection type | Push-in clamp |
Colour | Beige |
RAL-number (similar) | 1013 |
Transparent | No |
Label space/information surface | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Rated current | 10 A |
Nominal voltage | 250 V |
Number of buttons | 2 |
Device width | 71 mm |
Device height | 71 mm |
Device depth | 37 mm |
Built-in depth | 21 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Cable section | 1.5-1.5 mm² |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Certificado
OC / CB-NL-4908
(1.65 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN