![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/770104_pw_123747.jpg)
Mecanismo para persianas Valena - pulsador con enclavamiento eléctrico - Aluminio brillante
Valena
LEGRAND
Mecanismo para persianas Valena - pulsador con enclavamiento eléctrico - Aluminio brillante
REF. 770114
EAN.
3245067701140
Este doble pulsador de 10A e la serie Valena permite controlar tanto la subida como la bajada de las persianas.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
47,78 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Otros , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Modelo | Botón pulsador de 1 polo |
Número de polos | 1 |
Tipo de operación | Balancín |
Accionado mecánicamente | Si |
Operado electrónicamente | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Brillante |
Tipo de fijación | Montaje con gancho y tornillo |
Método de conexión | Abrazadera de enchufe |
Color | Aluminio |
Número RAL (similar) | 7040 |
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
---|---|
Corriente nominal | 10 A |
Voltaje nominal | 250 V |
Número de botones | 2 |
Anchura del dispositivo | 71 mm |
Altura del dispositivo | 71 mm |
Profundidad del dispositivo | 37 mm |
Profundidad de instalación | 21 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Sección transversal del núcleo | 1.5-1.5 mm² |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN