-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Material
-
Corriente nominal
-
Calidad del material
-
Tipo de operación
-
Pulsador interruptor
-
Pulsador interruptor
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Con placa de montaje
-
Número de balancines
-
Número de balancines
-
Iluminación
-
Iluminación
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Contactos de supervisión
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Espacio para etiqueta/superficie de impresión
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Función de iluminación
-
Función de iluminación
-
Función de iluminación
-
Sistema de cableado
-
Sistema de cableado
-
Sistema de cableado
-
Sistema de cableado
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Interruptor de calefacción
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Interruptor de la lavadora
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Tipo de iluminación
-
Tipo de iluminación
-
Tipo de iluminación
-
Neutro obligatorio
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069626-LEGRAND-1000.jpg)
Conmutador doble luminoso Plexo modular blanco - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069626L-WEB-R.jpg)
Conmutador doble luminoso Plexo modular blanco - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069519_pw_113995.jpg)
Conmutador doble luminoso Plexo modular gris - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069526L-WEB-R.jpg)
Conmutador doble luminoso Plexo modular gris - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069806L-WEB-R.jpg)
Conmutador doble luminoso Plexo modular antracita - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069611L-WEB-R.jpg)
Cruzamiento Plexo modular blanco - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069521-LEGRAND-1000.jpg)
Cruzamiento Plexo modular gris - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069521L-WEB-R.jpg)
Cruzamiento Plexo modular gris - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/070726-LEGRAND-1000.jpg)
Conmutador doble Plexo modular antibacteriano - 10AX - 250V
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069625-LEGRAND-1000.jpg)
Conmutador doble Plexo modular blanco - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069525-LEGRAND-1000.jpg)
Conmutador doble Plexo modular gris - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069618L-WEB-R.jpg)
Transformador Plexo modular - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069625L-WEB-R.jpg)
Conmutador doble Plexo modular blanco - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069506L-WEB-R.jpg)
Transformador Plexo modular - Gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069800L-WEB-R.jpg)
Transformador Plexo modular - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069613L-WEB-R.jpg)
Conmutador luminoso Plexo modular blanco - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-069612-WEB-R.jpg)
Conmutador piloto Plexo modular blanco - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069612L-WEB-R.jpg)
Conmutador piloto Plexo modular blanco - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069525L-WEB-R.jpg)
Conmutador doble Plexo modular gris - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069805L-WEB-R.jpg)
Conmutador doble Plexo modular antracita - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069613-LEGRAND-1000.jpg)
Conmutador luminoso Plexo modular blanco - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069513-LEGRAND-1000.jpg)
Conmutador luminoso Plexo modular gris - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069513L-WEB-R.jpg)
Conmutador luminoso Plexo modular gris - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069803L-WEB-R.jpg)
Conmutador luminoso Plexo modular antracita - 10AX
Sin IVA