-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Material
-
Corriente nominal
-
Calidad del material
-
Tipo de operación
-
Pulsador interruptor
-
Pulsador interruptor
-
Tipo de operación
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Con placa de montaje
-
Número de balancines
-
Número de balancines
-
Iluminación
-
Iluminación
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Contactos de supervisión
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Espacio para etiqueta/superficie de impresión
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Función de iluminación
-
Función de iluminación
-
Función de iluminación
-
Sistema de cableado
-
Sistema de cableado
-
Sistema de cableado
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Interruptor de calefacción
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Interruptor de la lavadora
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Tipo de iluminación
-
Tipo de iluminación
-
Tipo de iluminación
-
Neutro obligatorio
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Diámetro de tubo para producto montado en pared
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069756-LEGRAND-600.jpg)
Cruzamiento Plexo IP 55 - 10AX - 250V~ - instalación en superficie - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069716-LEGRAND-600.jpg)
Cruzamiento Plexo IP 55 - 10AX - 250V~ - instalación en superficie - gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069711L-WEB-R.jpg)
Cruzamiento Plexo IP 55 gris - 10AX - 250V~ - monobloc de superficie
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069726L-WEB-R.jpg)
Interruptor con piloto bipolar Plexo - monobloc de superficie - 10 AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069712L-WEB-R.jpg)
Conmutador 24V con piloto Plexo monobloc de superficie gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-069755-WEB-R.jpg)
Conmutador doble Plexo monobloc de superficie blanco - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069755L-WEB-R.jpg)
Conmutador doble Plexo monobloc de superficie blanco - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069715-LEGRAND-1000.jpg)
Conmutador doble Plexo monobloc de superficie gris - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069715L-WEB-R.jpg)
Conmutador doble Plexo monobloc de superficie gris - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069775L-WEB-R.jpg)
Conmutador doble Plexo monobloc de superficie antracita - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069719L-WEB-R.jpg)
Transformador Plexo monobloc de superficie - Gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069789L-WEB-R.jpg)
Transformador Plexo monobloc de superficie - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-069752-WEB-R.jpg)
Conmutador testigo Plexo monobloc de superficie blanco - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-069753-WEB-R.jpg)
Conmutador luminoso Plexo monobloc de superficie blanco - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-069712-WEB-R.jpg)
Conmutador testigo Plexo monobloc de superficie gris - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069712L-WEB-R.jpg)
Conmutador testigo Plexo monobloc de superficie gris - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069721L-WEB-R.jpg)
Conmutador testigo Plexo monobloc de superficie antracita - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-069713-WEB-R.jpg)
Conmutador luminoso Plexo monobloc de superficie gris - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069713L-WEB-R.jpg)
Conmutador luminoso Plexo monobloc de superficie gris - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069736L-WEB-R.jpg)
Conmutador luminoso Plexo monobloc de superficie antracita - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069751L-WEB-R.jpg)
Conmutador Plexo monobloc de superficie blanco - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069751-LEGRAND-600.jpg)
Conmutador Plexo monobloc de superficie blanco - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-069711-WEB-R.jpg)
Conmutador Plexo monobloc de superficie gris - 10AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069711L-WEB-R.jpg)
Conmutador Plexo monobloc de superficie gris - 10AX
Sin IVA