-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Impresión/marcado
-
Impresión/marcado
-
Impresión/marcado
-
Impresión/marcado
-
Material
-
Con área para etiqueta
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Calidad del material
-
Uso
-
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus
-
Pulsador interruptor
-
Tipo de operación
-
Tipo de operación
-
Tratamiento de superficie
-
Ventana de control/salida de luz
-
Modelo
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Con placa de montaje
-
Número de balancines
-
Iluminación
-
Iluminación
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Con lente/símbolo intercambiable
-
Con lente/símbolo intercambiable
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Contactos de supervisión
-
Acabado de superficie
-
Espacio para etiqueta/superficie de impresión
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Función de iluminación
-
Función de iluminación
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Sistema de cableado
-
Sistema de cableado
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Interruptor de calefacción
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Interruptor de la lavadora
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Tipo de iluminación
-
Tipo de iluminación
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Sección transversal del núcleo
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/HC4004_2-BTICINO-1000.jpg)
Cruzamiento axial Axolute iluminable 16 AX-250 V~ - borne a tornillo - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/HD4004M2-BTICINO-1000.jpg)
Cruzamiento axial Axolute iluminable 16 AX-250 V~ - borne a tornillo - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/HS4004_2-BTICINO-1000.jpg)
Cruzamiento axial Axolute iluminable 16 AX-250 V~ - borne a tornillo - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/HC4004-BTICINO-1000.jpg)
Cruzamiento axial Axolute iluminable 16 AX-250 V~ - borne a tornillo - 1 módulo - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/HD4004-BTICINO-1000.jpg)
Cruzamiento axial Axolute iluminable 16 AX-250 V~ - borne a tornillo - 1 módulo - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/HS4004-BTICINO-1000.jpg)
Cruzamiento axial Axolute iluminable 16 AX-250 V~ - borne a tornillo - 1 módulo - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/BT-HC4003M2AN-WEB-R.jpg)
Conmutador axial Axolute iluminable 16 AX-250 V~ - borne auto - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/BT-HD4003M2AN-WEB-F.jpg)
Conmutador axial Axolute iluminable 16 AX-250 V~ - borne auto - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/BT-HS4003M2AN-WEB-F.jpg)
Conmutador axial Axolute iluminable 16 AX-250 V~ - borne auto - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/BT-HC4003AN-WEB-R.jpg)
Conmutador axial Axolute iluminable 16 AX-250 V~ - borne auto - 1 módulo - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/BT-HD4003AN-WEB-R.jpg)
Conmutador axial Axolute iluminable 16 AX-250 V~ - borne auto - 1 módulo - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/BT-HS4003AN-WEB-R.jpg)
Conmutador axial Axolute iluminable 16 AX-250 V~ - borne auto - 1 módulo - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/BT-HC4001M2AN-WEB-R.jpg)
Interruptor axial Axolute iluminable 16 AX-250 V~ - borne auto - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/BT-HD4001M2AN-WEB-F.jpg)
Interruptor axial Axolute iluminable 16 AX-250 V~ - borne auto - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/BT-HS4001M2AN-WEB-R.jpg)
Interruptor axial Axolute iluminable 16 AX-250 V~ - borne auto - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/BT-HC4001AN-WEB-R.jpg)
Interruptor axial Axolute iluminable 16 AX-250 V~ - borne auto - 1 módulo - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/BT-HD4001AN-WEB-R.jpg)
Interruptor axial Axolute iluminable 16 AX-250 V~ - borne auto - 1 módulo - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/BT-HS4001AN-WEB-R.jpg)
Interruptor axial Axolute iluminable 16 AX-250 V~ - borne auto - 1 módulo - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/HD4921M2LA-BTICINO-1000.jpg)
Tecla Axolute «Luz» - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/HD4921M2LB-BTICINO-1000.jpg)
Tecla Axolute «Luz escalera» - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/HD4921M2LD-BTICINO-1000.jpg)
Tecla Axolute «Timbre» - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/HD4921M2LF-BTICINO-1000.jpg)
Tecla Axolute «Llave» - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/HC4921_2LA-BTICINO-1000.jpg)
Tecla Axolute «Luz» - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/HC4921_2LD-BTICINO-1000.jpg)
Tecla Axolute «Timbre» - 2 módulos - Tech
Sin IVA