-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Para persianas venecianas
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Para persianas
-
Material
-
Corriente nominal
-
Para toldos
-
Corriente nominal
-
Calidad del material
-
Tipo de operación
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Con bloqueo eléctrico
-
Tipo de montaje
-
Con bloqueo mecánico
-
Accionado mecánicamente
-
Accionado mecánicamente
-
Operado electrónicamente
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Número de polos
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de botones
-
Número de botones
-
Número de botones
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Tipo de iluminación
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Pila o acumulador (Pack2)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-L4037N-WEB-F.jpg)
Pulsador doble Livinglight interblocado para persianas - 1 módulo - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-NT4037N-WEB-F.jpg)
Pulsador doble Livinglight interblocado para persianas - 1 módulo - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-N4037N-WEB-F.jpg)
Pulsador doble Livinglight interblocado para persianas - 1 módulo - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-L4027N-WEB-F.jpg)
Conmutador doble Livinglight para persianas - 1 módulo - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-NT4027N-WEB-F.jpg)
Conmutador doble Livinglight para persianas - 1 módulo - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-N4027N-WEB-F.jpg)
Conmutador doble Livinglight para persianas - 1 módulo - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/N4027-BTICINO-1000.jpg)
Conmutador doble Livinglight para persianas - 1 módulo - Blanco
Sin IVA