Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Nominal voltage
-
Assembly arrangement
-
For venetian blinds
-
Transparent
-
For roller blinds
-
Material
-
Rated current
-
For awnings
-
Material quality
-
Method of operation
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
With electrical locking
-
With mechanical locking
-
Mechanical controllable
-
Electronic controllable
-
Device width
-
Type of fastening
-
Device height
-
Device depth
-
Number of poles
-
Surface finishing
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
RAL-number (similar)
-
Number of modules (module system)
-
Number of buttons
-
Number of buttons
-
Number of buttons
-
Compatible with Apple HomeKit
-
Compatible with Google Assistant
-
Compatible with Amazon Alexa
-
IFTTT support available
-
Min. depth of built-in installation box
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Cable nature for connection
-
Cable section
-
Label space/information surface
-
Contains Batteries and/or Accumulator
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/01-03-2024/04-30/LG-086013L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Oteo
REF. 086013L
Interruptor para persianas - Oteo - monobloc - Blanco
40,71 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/01-03-2024/04-30/LG-086010L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Oteo
REF. 086010L
Pulsador doble para persianas - Oteo - monobloc - Blanco
38,47 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/086010-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Oteo
REF. 086010
Pulsador doble para persianas - Oteo - monobloc - Blanco
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/086013-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
Oteo
REF. 086013
Interruptor para persianas - Oteo - monobloc - Blanco
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.