Pasar al contenido principal
Logo print

Medidor de energía CONTO D4 TRI 5A 230/400V MBUS 2TARIFF MID

IME LEGRAND

Medidor de energía CONTO D4 TRI 5A 230/400V MBUS 2TARIFF MID

REF. CE4TBMTMID EAN. 8032826514425

Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
508,88 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Type of meter Electronic
Nominal current (In) 5 A
Max. current (Imax) 63 A
Nominal voltage (Un) N-L 197-265 V
Nominal voltage (Un) L-L 340-460 V
Frequency 49-61 Hz
Accuracy class B
Pole type Three conductor/four conductor
Model Direct measurement
Energy type Effective power and blind power
Suitable for Purchase/supply
Tariff type Two-tariff
Tariff control External
Measurement type load profile No
Escapement mechanism Yes
Calibrated Yes
Approval Measuring Instruments Directive
Pulse output None
Type of indication Digital
Mounting method DRA (DIN-rail adapter)
Width in number of modular spacings 4
Width 71.2 mm
Depth 66 mm
Height 92.4 mm
Type of interface M-bus (wired)
With lock code Yes
Number of positions total (counter) 9
Degree of protection (IP) IP54
Degree of impact strength (IK) IK08
Operating / setting temperature -25-55 °C
Storage temperature -25-70 °C
Voltage type AC
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Prewired No
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 1-16 mm²
Label space/information surface No
Connected object No

Documentación

10 documentos
Hoja técnica
IDP000192EN_06.pdf pdf (4.48 Mo)
Manual de uso
LE11302FR.pdf pdf (2 Mo)
Hoja técnica
IDP000192FR_06.pdf pdf (4.49 Mo)
Hoja técnica
IDP000385FR.pdf pdf (0.26 Mo)
Hoja técnica
IDP000192_06.pdf pdf (3.88 Mo)
Hoja técnica
IDP000192FR.pdf pdf (2.47 Mo)
Hoja técnica
IDP000192ES_06.pdf pdf (4.49 Mo)
Manual de uso
LE11303FR.pdf pdf (3.38 Mo)
Manual de uso
LE11303AC_01.pdf pdf (2.32 Mo)
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles