![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069665L-WEB-R.jpg)
Membrana de conexión para cajas de superficie
Plexo
LEGRAND
Membrana de conexión para cajas de superficie
REF. 069665L
EAN.
3414971904149
Membrana que permite combina cajas de superficie entre sí para una instalación IP44
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
3,44 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Diámetro nominal | 29.5 mm |
---|---|
Anchura | 42 mm |
Profundidad | 11.5 mm |
Modelo | Abierto |
Clase de protección (IP) | IP44 |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | Si |
---|---|
Color | Gris |
Altura | 38.5 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Catálogo
6 documentos
Certificado
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Certificado
AENOR-030/002621
(0.87 Mo)
Certificado
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Certificado
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN