Pasar al contenido principal
Logo print

Membrana Plexo - 1 salida- Ø hasta 25mm - gris

Plexo LEGRAND

Membrana Plexo - 1 salida- Ø hasta 25mm - gris

REF. 069596L EAN. 3414971879720

Membrana Plexo para 1 salida. Ø hasta 25mm.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
1,47 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 42 mm
Profundidad 39 mm
Con descarga de tensión No
Modelo Cerrado
Clase de protección (IP) Otros
Material Plástico
Libre de halógenos Si
Color Gris
Altura 4.5 mm
Resistencia al impacto No aplicable
Temperatura de funcionamiento -10-40 °C
Temperatura de almacenamiento -25-60 °C

Documentación

1 documento
Catálogo
Catalogo-PLEXO-2023.pdf pdf (7.04 Mo)
6 documentos
Certificado
OC / CB-FR_715939 (0.64 Mo)
Certificado
Certificado
AENOR-030/002621 (0.87 Mo)
Certificado
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Certificado
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles